(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K‑Thermocouple Temperature Sensor / Rod-Shaped Sensor

K‑Thermocouple Temperature Sensor / Rod-Shaped Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      919,757VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]● A K‑type thermocouple with mini omega connector. ● The cylindrical shape allows it to be used as a liquid or atmospheric temperature sensor.

Part Number
LP-11
LP-12
LP-13
LP-37
TPK-02
TPK-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,195,798 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

1,290,430 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

1,297,850 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

919,757 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

6,468,731 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

2,855,205 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Heat Sensor