(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Victory Brass-Plated Wire Cup Brush

Victory Brass-Plated Wire Cup Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This brass-plated cup wire brush with high abrasion resistance and erosion resistance can be used to remove rust and paint removal on flat surfaces.

Part Number
GCP-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,960 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Type Brush Hair material Brass Plated Steel Wire Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.25 Length(mm) 75 Height(mm) 50
Width(mm) 75 Package size - length(mm) 80 Package size - width(mm) 80
Package size - height(mm) 60 Maximum rotational speed(rpm) 12,000 Bristle length(mm) 20
Nut diameter M10 × P1.5 Nominal dimensions(mm) 75 JAN code 4904781197446
Mass(g) 286 Package weight(g) 292

Please check the type/dimensions/specifications of the part GCP-1 in the Victory Brass-Plated Wire Cup Brush series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GCP-1 trong chuỗi Victory Brass-Plated Wire Cup Brush.