(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Original surface preparation through to finishing of woodwork, metals, etc.
· Removal of paint, varnish or rust.
[Applications]
· Replacement paper for electric sanders, or for manual sanding.
Type | Other Related Products | Overall Length(mm) | 230 | Particle Size(#) | 150 / 80 / 240 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Set Product | JAN code | 4904781174560 | Thickness(mm) | 5 |
Package weight(g) | 54 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KM-1 in the Victory Sandpaper 8-Sheet Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KM-1 trong chuỗi Victory Sandpaper 8-Sheet Set.