(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Victory Bevel Nylon Brush For General Metals And Woodwork

Victory Bevel Nylon Brush For General Metals And Woodwork

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,133VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This nylon cup brush can be used for scratch removal and deburring on general metals, woodwork, etc.

Part Number
GBP-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,133 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Bevel Brush Hair material Nylon Outer Diameter(mm) 85
Wire diameter(mm) 0.5 Length(mm) 75 Height(mm) 32
Width(mm) 75 Package size - length(mm) 90 Package size - width(mm) 90
Package size - height(mm) 40 Maximum rotational speed(rpm) 12,000 Bristle length(mm) 13
Nut diameter M10 × P1.5 JAN code 4904781065400 Mass(g) 146
Package weight(g) 152 Specifications Work materials: General metal, woodwork

Please check the type/dimensions/specifications of the part GBP-4 in the Victory Bevel Nylon Brush For General Metals And Woodwork series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBP-4 trong chuỗi Victory Bevel Nylon Brush For General Metals And Woodwork.