(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Victory Bevel Brush For Brass And Copper Materials

Victory Bevel Brush For Brass And Copper Materials

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      569,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Surface polishing and deburring of brass and copper materials, bringing out the woodgrain of any kind of wood product.

Part Number
GBP-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

569,365 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Bevel Brush Outer Diameter(mm) 85 Wire diameter(mm) 0.15
Length(mm) 75 Height(mm) 32 Width(mm) 75
Package size - length(mm) 90 Package size - width(mm) 90 Package size - height(mm) 40
Maximum rotational speed(rpm) 12,000 Bristle length(mm) 13 Nut diameter M10 × P1.5
JAN code 4904781065394 Mass(g) 190 Package weight(g) 196
Material Wire material: Brass wire Specifications Work materials: Brass, copper materials

Please check the type/dimensions/specifications of the part GBP-3 in the Victory Bevel Brush For Brass And Copper Materials series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBP-3 trong chuỗi Victory Bevel Brush For Brass And Copper Materials.