(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Insert For Back-Turning (Without Breaker), TBP-FR/LV

Insert For Back-Turning (Without Breaker), TBP-FR/LV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      745,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TBP60FRV05-VM1
TBP60FRV10-ZM3
TBP60FRV-VM1
TBP60FRV-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Material type Nose R details
(mm)

853,176 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless SteelVM10.05

827,280 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM30.1

745,605 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless SteelVM10

827,280 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloyZM30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) Application Other Selfishly Right-hand
Nose R Other Material classification PVD-coated micrograin carbide Effective machining depth(mm) 5.3
Angle θ(°) 60 Effective cutting edge length(mm) 4.8 Breaker Y/N No
Compatible holder TBP type / TBP-OH type / DS-TBP type / Y-TBP type / Y-TBP-OH type