(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex GO-SAI Bit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    39,300 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
485568
485582
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Bit color JAN Code Size
(mm)

39,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 2 Red 4907587336682 Individual packaging size 135 × 35 × 8

76,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 3 Yellow 4907587336828 Individual packaging size 180 × 35 × 8

Basic Specifications

Product Description

[Features]
Hexagon socket head cap screw, hexagon socket set screw bit, single head type.
-Color-coded by color. Bits are easy to choose.
-Achieves high fitting with precise cutting edge processing.
-Uses die-hard steel (maximum hardness HRC62). Strong, supple and durable.
-A wide variety of sizes.

Part Number
485568
485582
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Bit color JAN Code Size
(mm)

39,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 65 2 Red 4907587336682 Individual packaging size 135 × 35 × 8

76,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 3 Yellow 4907587336828 Individual packaging size 180 × 35 × 8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1