(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rigid Forged Mirror Socket Adapter

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 486494

  • Product Type
    Impact Socket Adapter (For Electric Screwdriver)
  • Overall Length(mm)
    110
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Socket Insertion Square SQ(mm)
    9.5
  • JAN Code
    4907587359933
  • Mount Size(mm)
    170 × 35
Part Number
486494
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

328,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

電動インパクトドライバーでお手持ちのソケットが使えるアダプター。
【特長】
・ソケット部はクロムモリブデン鋼を使用、全身焼入れで磨耗が少ない。
・ソケットと軸の接合部に衝撃緩和樹脂を使用、軸圧入式で耐久性がある。
・スタンダードと首振りの2タイプ、それぞれ奥深い場所用にロングタイプをご用意。
【用途】
・市販のソケットを取り付けて機械、自動車のメンテナンス。ラックやスチール物置の組立、ソーラーパネルの施工など広範囲のソケット作業が行える。

Specifications of 486494

  • Product Type
    Impact Socket Adapter (For Electric Screwdriver)
  • Overall Length(mm)
    110
  • Shaft measurements(mm)
    6.35
  • Socket Insertion Square SQ(mm)
    9.5
  • JAN Code
    4907587359933
  • Mount Size(mm)
    170 × 35
Part Number
486494
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

328,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1