(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wakajishi Grip Pliers

Wakajishi Grip Pliers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Wakajishi Grip Pliers
  • Wakajishi Grip Pliers
  • Wakajishi Grip Pliers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,337,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Grip: rubber grip
[Applications]
· Folding, bending and tightening galvanized steel / stainless steel sheets

Part Number
125045
125046
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight
(mm)
Width
(mm)
Package size width
(mm)
Package size height
(mm)
Mouth width
(mm)
JAN code Product weight
(g)

1,337,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 55757555754904781067800690

1,619,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 60909060904904781067817804

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 265 Package size length(mm) 265 Material Grip: rubber