(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Tie, Cable Protection Material, Slit Tube, 5 m

Cable Tie, Cable Protection Material, Slit Tube, 5 m

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    201,300 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKL15PEBK
TKL15PENR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN Code Trusco Code Operating temperature range (°C)

201,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Black 4989999488531 855-4863 -

201,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Natural 4989999488395 855-4841 -40 to 70℃

Basic Specifications

  • Weight (g)
    180.000
  • Material 1
    Polyethylene (PE)
  • Maximum binding radius (mm)
    16
  • Tube Inner Diameter (mm)
    15
  • Length (m)
    5

Product Description

[Features]
・ It can be reunited.
・ By using a dedicated tool, it can be attached to the cable in an instant.
・ Be sure to use the dedicated tool.
[Applications]
・ Wire and cable protection

Part Number
TKL15PEBK
TKL15PENR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN Code Trusco Code Operating temperature range (°C)

201,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Black 4989999488531 855-4863 -

201,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Natural 4989999488395 855-4841 -40 to 70℃

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1