(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプ BSV56530

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      85,431,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BSV44525
BSV45525
BSV55530
BSV56530
BSV67035
BSV68035
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBase (mm) Height (mm) Width across flats (±0.2) (mm) JAN code Weight (g) Trusco code

85,431,600 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 400 × 4004502514967521377591160000.0856-1232

95,452,200 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 400 × 4005502514967521377607185000.0856-1233

122,641,200 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 500 × 5005503014967521377614252000.0856-1234

138,852,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 500 × 5006503014967521377621284000.0856-1235

187,792,200 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) □6307003514967521377638415000.0856-1236

207,423,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) □6308003514967521377645452000.0856-1237

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material 1 Cast iron (FC300) Materials 2 Annealing