(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

General Purpose Chamfering Cutter Kiremen MTMB

General Purpose Chamfering Cutter Kiremen MTMB

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,648,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Be careful of the main shaft shaking when using with a drilling press, etc.

Product Description

[Features]
· The dedicated insert and original body design provide excellent sharpness with no chatter.
· Uses special steel for the body, ensuring excellent wear resistance and outstanding durability.
· Good engagement and centripetal force enabling easy drilling press work.
· A type in which the insert can be interchanged so no regrinding/repolishing required. Has lower running costs than countersink types.
· The insert comprises of a carbide base material for a longer tool life. As 3 cutting edges can be used, it is also economical.

 
Part Number
MTMB0425-S10
MTMB0425-S12
MTMB0430-120-S12
MTMB1031-S12
MTMB2041-S12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ1
(mm)
Dimension d
(mm)
Dimension L
(mm)

2,648,513 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Max: 25, Min: 4.226.81076.8

2,648,513 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Max: 25, Min: 4.226.81276.8

4,154,513 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Max: 30, Min: 4271277

3,276,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Max: 31, Min: 10281278

3,652,513 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Max: 41, Min: 20301280

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Number of Blades 1 Compatible insert(mm) MT-TD160304
Set screw MST-4S Wrench MFT-15