(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated insert MT-SDM/H for THE CUT replaceable insert double-face chamfer tool.
Part Number |
---|
MT-SDH050204US-MK10 |
MT-SDM050204AM-VM25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | work material | Coating Y/N | Coating Type | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387,121 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] | NA | - | A: 5.09, T: 2.39, rε: 0.4 | ||
278,774 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | general steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / high hardness steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] | Available | TiAlN | A: 5.09, T: 2.38, rε: 0.4 |
Loading...Tải…
Application | Hole Chamfer | Tool Material Type | Carbide |