(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Variable Lead End Mill For Difficult-To-Cut Materials, IC4DMC

Variable Lead End Mill For Difficult-To-Cut Materials, IC4DMC

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      650,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The variable lead and unique flute shape help suppress cutting resistance and chatter when machining difficult-to-cut materials.
· Capable of high speed cutting. Delivers a clean machined surface.
· The flute tip features gash land geometry. (improved chipping-resistance)

 
Part Number
IC4DMC-2.0
IC4DMC-3.0
IC4DMC-4.0
IC4DMC-5.0
IC4DMC-6.0
IC4DMC-8.0
IC4DMC-10.0
IC4DMC-12.0
IC4DMC-16.0
IC4DMC-20.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

650,473 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 24450

816,213 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 37650

866,411 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 49650

906,651 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 512650

1,024,583 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 613650

1,360,841 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 819860

2,091,133 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10221075

2,523,013 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12261275

5,509,911 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16351690

8,296,013 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 204520100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Side / Groove Torsion Angle (θ) Variable lead