(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GT Drilling Press Vise

GT Drilling Press Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For temporary fixing of objects.
·Opening/closing screw storage type, mounting hole: 4 Places

Part Number
GTBV-2.5
GTBV-3
GTBV-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width
(mm)
Package vertical
(mm)
Package horizontal
(mm)
Aperture length
(mm)
JAN code Mouth width
(mm)
Weight
(g)
Package weight
(g)

620,729 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 160135170145504904781376988651,3681,424

751,551 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 185140193145754904781376995801,6821,732

934,678 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2101652201709549047813770081002,3802,440

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height(mm) 55 Package height(mm) 57 Specifications Open/close screw storage type, Fixing holes: 4 locations