(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lineup (mm): 100, 150, 300, 450, 600; Specifications: single-action system
[Applications]
· For temporary clamping of objects
Part Number |
---|
GTQC-100 |
GTQC-150 |
GTQC-300 |
GTQC-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Package vertical (mm) | Package horizontal (mm) | Effective dimensions (mm) | JAN code | Package weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189,900 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 110 | 100 | 4904781377848 | 78 | ||
272,350 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 280 | 150 | 150 | 4904781377855 | 176 | ||
447,973 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 470 | 200 | 300 | 4904781377862 | 670 | ||
498,528 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 600 | 200 | 450 | 4904781377879 | 786 |
Loading...Tải…
Package height(mm) | 20 | Specifications | Single-action system |