(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Aperture length: 65 mm; Specifications: aluminum
[Applications]
· For temporary clamping of L-shaped objects
Length(mm) | 300 | Height(mm) | 46 | Width(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Package vertical(mm) | 370 | Package horizontal(mm) | 370 | Package height(mm) | 50 |
Aperture length(mm) | 65 | JAN code | 4904781375769 | Weight(g) | 868 |
Package weight(g) | 998 | Material | Aluminum alloy | Specifications | Aluminum |
Please check the type/dimensions/specifications of the part X29460 in the GT Quick Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần X29460 trong chuỗi GT Quick Clamp.