(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Product lineup (effective dimensions mm): 100, 150, 200, 250, 300, 600, 900, 1,200
· Jaw depth: 80 mm
· Specifications: clamping part with rubber
· Rubber: prevents scratches to objects
· Shape: L type
[Applications]
· Temporary clamping of objects
Package vertical(mm) | 710 | Package horizontal(mm) | 135 | Package height(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Effective dimensions(mm) | 600 | JAN code | 4904781374939 | Jaw depth(mm) | 80 |
Package weight(g) | 968 | Material | Main body: carbon steel (S45C), Grip: TPR (thermoplastic rubber) | Specifications | Clamping part with rubber |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GTLC-600 in the GT L Type Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTLC-600 trong chuỗi GT L Type Clamp.