(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GT Quick Vise

GT Quick Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      557,261VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Aperture length: 65 mm; Hole width: 90 mm; Specifications: single-action system
[Applications]
· For temporary clamping of objects

Part Number
X29461
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

557,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 230 Height(mm) 61 Width(mm) 115
Package vertical(mm) 242 Package horizontal(mm) 125 Package height(mm) 67
Aperture length(mm) 65 Hole width(mm) 90 JAN code 4904781375776
Weight(g) 440 Package weight(g) 522 Material Aluminum alloy
Specifications Single-action system

Please check the type/dimensions/specifications of the part X29461 in the GT Quick Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần X29461 trong chuỗi GT Quick Vise.