(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

HPMNC Cut End Mill (For NC Lathes And NC Automatic Lathes) 2 Flute HPMNC92

HPMNC Cut End Mill (For NC Lathes And NC Automatic Lathes) 2 Flute HPMNC92

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,321,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A Hi-power coating (composite multilayer coating) is applied to the MNC cut end mill, achieving excellent heat resistance and low cutting resistance while also enabling high speed rotation and a high feed rate.

Part Number
HPMNC92100U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,321,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 10 work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper Blade length (ℓ)(mm) 6
Number of flutes(sheet) 2 Type Square Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 35 Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Blade diameter tolerance -0.02 to 0
Coating - details Hi-power coating (composite multilayer coating) Material Ultra-fine particle carbide

Please check the type/dimensions/specifications of the part HPMNC92100U in the HPMNC Cut End Mill (For NC Lathes And NC Automatic Lathes) 2 Flute HPMNC92 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HPMNC92100U trong chuỗi HPMNC Cut End Mill (For NC Lathes And NC Automatic Lathes) 2 Flute HPMNC92.