(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

WNC Square End Mill 2 Flute WNC72/2 (WNC72017)

WNC Square End Mill 2 Flute WNC72/2 (WNC72017)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,428,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The special-blend ultra-fine particle carbide alloy and unique blade shape provide excellent toughness and wear resistance as well as stable cutting and a long tool life.

Part Number
WNC72017
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance

1,428,586 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.76445-0.01 to 0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Material Ultra-fine particle carbide

Please check the type/dimensions/specifications of the part WNC72017 in the WNC Square End Mill 2 Flute WNC72/2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNC72017 trong chuỗi WNC Square End Mill 2 Flute WNC72/2.

Products like this...

Part Number
WNC2-1.55
WNC2-1.63
WNC2-1.73
WNC72039
WNC72066
WNC72081
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance

1,563,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.556445±0.005

1,563,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.636445±0.005

1,563,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.736445±0.005

1,745,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.912650-0.01 to 0

2,666,043 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6.620860-0.01 to 0

3,295,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8.1221070-0.01 to 0