(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Air T-Joint

GC Air T-Joint

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • MC93T
  • MC94T
  • MC95T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      190,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Connect the pipe in a T shape (3 way).
·Package size (mm): 125 × 52 × 22

Part Number
MC93T
MC94T
MC95T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

190,181 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

221,376 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

432,275 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1