(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Nut-Type Urethane Hose Joint

GC Nut-Type Urethane Hose Joint

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • C-38
  • C-39
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For connecting threaded pipes and urethane hoses.
·Hose outer diameter (mm): 6.5 × 10.0

Part Number
C-38
C-39
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

334,028 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

333,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1