(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Reduces the pressure in the air line to the set pressure and keeps it constant.
Max Operating Pressure(Mpa) | 1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-20 in the GC Pressure Regulator (Air Regulator) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-20 trong chuỗi GC Pressure Regulator (Air Regulator).