(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High-Power Nozzle For GC Air Duster

High-Power Nozzle For GC Air Duster

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      228,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·A heavy-duty nozzle that doubles the amount of air ejected.
·Pressure resistance: 1.5 MPa
·Operating temperature range (°C): -5 to +60

Part Number
E-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

228,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Max Operating Pressure(Mpa) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-34 in the High-Power Nozzle For GC Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-34 trong chuỗi High-Power Nozzle For GC Air Duster.