(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nozzle For GC Air Duster (Ultra-Strong Type)

Nozzle For GC Air Duster (Ultra-Strong Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      405,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a super strong type nozzle that can obtain 3 times as much output air as input air

Part Number
E-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

405,283 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Max Operating Pressure(Mpa) 1 Nozzle Length(mm) 83

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-23 in the Nozzle For GC Air Duster (Ultra-Strong Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-23 trong chuỗi Nozzle For GC Air Duster (Ultra-Strong Type).