(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Standard nozzle for air duster blow gun.
·Pressure resistance: 1.5 MPa
·Operating temperature range (°C): -5 to +60
Product Type | Air Duster Nozzle | Max Operating Pressure(Mpa) | 1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part E-31 in the Standard Nozzle For GC Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-31 trong chuỗi Standard Nozzle For GC Air Duster.