(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Aluminum Corner Clamp

GC Aluminum Corner Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      365,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For cutting at a 45° angle and adhering at a right angle; Useful for clamping nails.
· Can be used for materials with a max. width of 70 mm.
· If used in 2 or 4 places, a smooth, accurate right angle is achieved.
[Applications]
· For making frames, panels and cases for displaying dolls.

Part Number
GTCV-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

365,631 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTCV-75 in the GC Aluminum Corner Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTCV-75 trong chuỗi GC Aluminum Corner Clamp.