(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Ball Type Air Valve

GC Ball Type Air Valve

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • D-03/D-04
  • D-05/D-06
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      363,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Product pictures are representations.​

Product Description

[Features]
· A valve used for opening and closing an air source.
· For connection between threaded parts.
· Ball type that can be turned easily.

Part Number
D-03
D-04
D-05
D-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

363,890 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

364,983 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

364,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

401,916 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1