(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Joint With Butterfly Nut

GC Joint With Butterfly Nut

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • C-03
  • C-32
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      164,066VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For connecting a hose and pipe with external threading.
· Provides easy connection with no tools required.

Part Number
C-03
C-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

164,285 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

164,066 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1