(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GC Intermediate Socket

GC Intermediate Socket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,253VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Select a model based on the applicable thread size.
· For connecting pipes with external threading.

Part Number
C-81
C-82
C-83
C-84
C-85
C-86
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

172,253 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

181,316 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

253,228 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

215,181 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

347,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

398,370 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1