(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3/8 SQ Insulated Hexalobular Bit & Socket 12174VDE-T20

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The image shown is a representative image.

Specifications of 12174VDE-T20

Part Number
12174VDE-T20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,272,728 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

[Features]
· 1,000 V Insulated hexalobular bit & socket.
[Specifications]
· Socket (SQ): 3/8
· Size: T20
· JAN Code: 4018754253593

Specifications of 12174VDE-T20

Part Number
12174VDE-T20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,272,728 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1