(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
730N/65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
32,709,076 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
[Features]
· Can be used in different settings by combining replaceable heads.
· Tolerance at time of shipping: ±3%
[Specifications]
· Measurement range (N·m): 1300–650
· Main unit main gauge part minimum gradation (N·m): 50
· Grip end dial gauge part minimum gradation (N·m): 2.5
· Head joint size (mm): 14×18
· Length (L; mm): 890
Frame width (b; mm): 30.6
· Frame thickness (h; mm): 25.6
· Distance from head center to grip center (LF; mm): 848
· Distance from head center to main unit insertion part tip (SF; mm): 25
· Weight (g): 3,231
· JAN code: 4018754163991
Part Number |
---|
730N/65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
32,709,076 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.