(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Master pin gauge class 0.
· The nominal dimensions are displayed on the plastic case.
[Applications]
· Measuring the inner diameter of holes.
Part Number |
---|
0.586MM |
2.481MM |
3.396MM |
3.397MM |
3.398MM |
3.399MM |
3.402MM |
3.872MM |
6.025MM |
7.995MM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Gauge Diameter | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
702,381 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.586 | 40 | ||
583,405 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2.481 | 50 | ||
612,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.396 | 50 | ||
612,346 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3.397 | 50 | ||
612,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.398 | 50 | ||
612,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.399 | 50 | ||
612,346 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.402 | 50 | ||
583,405 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.872 | 50 | ||
683,555 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 6.025 | 50 | ||
684,651 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 7.995 | 50 |
Loading...Tải…
Product Model | Pin Gauge | Set / Single Item Classfication | Single Item | Tolerance(μm) | ±0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Roundness(μm) | 0.3 | Diameter variation(μm) | 0.3 | Hardness(HRC) | 58 or more |