(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Pin Gauge Set For + or - Tolerance (0.01 Step) DM Series

Pin Gauge Set For + or - Tolerance (0.01 Step) DM Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,497,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product image is a representative image of the actual product.

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Popular multi-purpose pin gauge set.
· In terms of its nominal dimensions, it is manufactured at an accuracy of within ±2 to 5 μm (±1 to 5 μm for Dm-3) for multi-purpose use as an inspection tool.
[Applications]
· Measuring the inner diameter of holes.

Part Number
DM-00(+)
DM-00(-)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSet number

7,497,380 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more DM-00(+)

7,497,380 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more DM-00(-)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSet number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Pin Gauge Gauge Diameter ERROR:#VALUE! Set / Single Item Classfication Set Product
Nominal dimensions(mm) 0.100 to 0.290 Step(mm) 0.01‑mm step Set quantity 20
Close

Comparison list