(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Arcland Sakamoto Aluminum C Type Clamp

Arcland Sakamoto Aluminum C Type Clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      181,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Use for temporary clamping of products and materials when woodworking.

Part Number
271611
271612
271613
271614
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

181,535 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

232,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

280,100 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

362,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1