(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Arcland Sakamoto Nut Coupler Plug

Arcland Sakamoto Nut Coupler Plug

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 65PN
  • 80PN
  • 85PN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      134,652VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· A coupler for pneumatic pressure applications.
Easy and secure installation with no hose band necessary.

Part Number
65PN
80PN
85PN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

134,652 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

222,628 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

135,980 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coupler