(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MPP Plastic Closed Vacuum Gauge, Vibration-Proof Type, Rounded Edge Type (B)

MPP Plastic Closed Vacuum Gauge, Vibration-Proof Type, Rounded Edge Type (B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,201,798VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product image is a representative image of the product.

Product Description

[Features]
· Comes with a sealed resin case for use outdoors or in areas with high humidity or dust.
· The product is easy to handle and has excellent durability.
[Applications]
· Used in areas with vibration.

 
Part Number
BVU-G1/2-100X-0.1MPA-AMP
BVU-G3/8-75X-0.1MPA-AMP
BVU-G3/8-100X-0.1MPA-AMP
BVU-R1/2-100X-0.1MPA-AMP
BVU-R3/8-75X-0.1MPA-AMP
BVU-R3/8-100X-0.1MPA-AMP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCase size
(ømm)
Screw type and diameter Manufacturer model number JAN code

2,587,203 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 100G1/2MPP-441B--0.1MPA-V4589528221259

2,201,798 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 75G3/8MPP-331B--0.1MPA-V4589528220375

2,436,803 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 100G3/8MPP-341B--0.1MPA-V4589528220818

2,682,823 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 100R1/2MPP-941B--0.1MPA-V4589528222577

2,297,415 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 75R3/8MPP-831B--0.1MPA-V4589528221693

2,532,423 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 100R3/8MPP-841B--0.1MPA-V4589528222133

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Application Other Accuracy ±1.6% F.S
Pressure span(Mpa) -0.1 Case type B Connection port type U
Case material MPP Resin Screw Lid Case Specification Vibration-resistant type