(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Large diameter tip saw for sliding circular saws (laminated wood, angle cutting)
· The special fluorine coating prevents the adherence of wood and resin, minimizes contact resistance, and ensures good lubricity and cutting performance.
work material | Wood | Details Type | Both sides polished, laminated wood angle cutting |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1314192 in the BAKUMA Laminated Wood Tip Saw For Sliding Saws series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1314192 trong chuỗi BAKUMA Laminated Wood Tip Saw For Sliding Saws.
Part Number |
---|
1314193 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Internal Diameter (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,041,281 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 216 | 2.2 | 100 | 25.4 | 4983517019771 |