(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bakuma Formwork Crowbar With Tapered Tail, Kajiya, Curved

Bakuma Formwork Crowbar With Tapered Tail, Kajiya, Curved

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1036740

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    260
  • Mass(g)
    230
  • JAN code
    4983517009116
Part Number
1036740
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

402,826 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    260
  • Mass(g)
    230
  • JAN code
    4983517009116

Product Description

[Specifications]
·It comes with a spud handle so that the holes can be aligned.
·Overall length (mm): 260

Specifications of 1036740

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    260
  • Mass(g)
    230
  • JAN code
    4983517009116
Part Number
1036740
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

402,826 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1