(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bakuma Nail Extractor (Kajiya)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    279,961 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1036610
1036620
1036630
1036640
1036660
1036680
1036700
1036720
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

279,961 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 160 100 4983517009017

306,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200 160 4983517009024

338,703 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 230 210 4983517009031

377,228 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 260 270 4983517009048

393,231 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 280 360 4983517009055

432,620 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 300 510 4983517009062

462,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 330 560 4983517009079

510,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 360 700 4983517009086

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar

Product Description

The entire structure is hardened, so it is sturdy enough and allows for pulling headless nails in addition to general nails at construction sites, etc.

Part Number
1036610
1036620
1036630
1036640
1036660
1036680
1036700
1036720
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

279,961 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 160 100 4983517009017

306,493 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200 160 4983517009024

338,703 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 230 210 4983517009031

377,228 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 260 270 4983517009048

393,231 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 280 360 4983517009055

432,620 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 300 510 4983517009062

462,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 330 560 4983517009079

510,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 360 700 4983517009086

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1