(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bakuma Hexagonal Crane-Neck Bar

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    412,111 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1037410
1037420
1037430
1037440
1037450
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

412,111 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 450 870 4983517005019

467,088 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 540 1,030 4983517005026

493,878 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 600 1,130 4983517005033

763,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 750 1,970 4983517005040

839,863 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 900 2,330 4983517005057

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar

Product Description

[Features]
· The entire bar has no unevenness and is hard to bend because the entire crowbar, not just the head or tail part, has been heat treated.

Part Number
1037410
1037420
1037430
1037440
1037450
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

412,111 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 450 870 4983517005019

467,088 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 540 1,030 4983517005026

493,878 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 600 1,130 4983517005033

763,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 750 1,970 4983517005040

839,863 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 900 2,330 4983517005057

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1