(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bakuma Flat Crowbar Nail Puller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The image shown is a representative image.
  • Order Qty :
  • From :
    306,046 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1038010
1038030
1038040
1038050
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

306,046 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300 400 4983517002018

322,483 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 330 450 4983517002025

335,030 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 360 500 4983517002032

337,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 390 520 4983517002049

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar

Product Description

[Features]
· The entire bar has no unevenness and is hard to bend because the entire crowbar, not just the head or tail part, has been heat treated.

Part Number
1038010
1038030
1038040
1038050
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN code

306,046 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300 400 4983517002018

322,483 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 330 450 4983517002025

335,030 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 360 500 4983517002032

337,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 390 520 4983517002049

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1