(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Softest contact.
[Applications]
· Ideal for final finishing and gloss finishing.
Application | Polishing | Type | Flap with shaft | Material | Buff |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Internal diameter(mm) | 10 | Maximum allowable rotation speed(rpm) | 10,000 |
Specifications | Cotton based, mop-type | Hardness | Very soft |