(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
86 Buff

86 Buff

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Slight resilience, soft contact.
[Applications]
· Ideal for semi-finishing and gloss finishing.

 
Part Number
185-00102
185-00105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)

135,478 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 30

135,478 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 23

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Polishing Type Flap with shaft Material Buff
Width(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Internal diameter(mm) 10
Overall length(mm) 45 Maximum allowable rotation speed(rpm) 15,000 Specifications Cloth, layered rose-type
Hardness Medium soft