(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Milling Vise (Cast Iron)

Milling Vise (Cast Iron)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,902,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]· Attach to a milling machine and use for rough machining. Can be rotated 360° if attached to a rotating table (sold separately).

 
Part Number
GSEK4H
GSEK5H
GSEK6H
GSEK8H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
Clamping strength
(kN)
Dimension E
(mm)
Dimension I
(mm)
Mass
(kg)

7,902,308 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 296851003815.065149.0

10,683,195 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3581001303918.0851410.2

12,330,395 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4201001503922.01051617.6

26,387,706 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5701452005925.01501639.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cast iron