(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Clamping Vise

Angle Clamping Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,071,721VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A vise for right angle welding of square and round pipe steel.
· Material: cast iron
·Handle length: 130 mm
·Maximum gripping diameter: 100 mm / 130 mm
·Maximum thickness difference: 50 mm / 90 mm
·Clamping strength: 7.5 kN / 9.0 kN

 
Part Number
GSQKY2.5
GSQKY4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension G
(mm)
Dimension H
(mm)
Maximum gripping diameter
(mm)
Max. thickness difference
(mm)
Clamping strength
(kN)
Mass
(kg)

5,071,721 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200245100706434260100507.54.8

6,889,898 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2402951301059160335130909.010.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension J(mm) 130 Material Cast iron