(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Card Loupe

Card Loupe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      147,229VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Weight of card-type magnifier is light and it has a thin main body, making it highly portable.

Part Number
GSL2103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

147,229 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 3 Light presence NA
Lens Size(mm) 65 × 50 Main body size (L × W × H)(mm) Closed: 93 × 65, Open: 156 × 65 Main body material Cover: PVC
Lens material PVC Mass(g) 6