(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cup Type Loupe (10x)

Cup Type Loupe (10x)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      379,970VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cup type.
Bright and easy to see. Light is not included.
[Material] Plastic

Part Number
GSL9000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

379,970 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Loupe Magnification(x) 10 Light presence NA
Lens Size(mm) φ30 Main body size (L × W × H)(mm) 50 × 50 × 47 Main body material Plastic
Lens material Plastic Mass(g) 28