(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Nut (Jaw Nut) For Matsumoto And Hitachi Hydraulic/Pneumatic Chucks

T-Nut (Jaw Nut) For Matsumoto And Hitachi Hydraulic/Pneumatic Chucks
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,470,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A wide range of lineup. For Matsumoto/Hitachi Hydraulic/Air Chuck

 
Part Number
T-M-8
T-M-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Chuck Nominal Size Dimension T1
(mm)
Dimension T2
(mm)
Dimension T4
(mm)
Dimension T6
(mm)
Dimension T7
(mm)
Dimension T8
(mm)
Dimension T9
(mm)

2,470,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Type H 8-464520142514.58.58

2,564,845 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Type H 10-675023163015815

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Jaw Nut Compatible Manufacturer Matsumoto Dimension T3(mm) 23
Dimension T5(mm) 10 Dimension T10(mm) M12 Material SCM435
Bolt type CBK208